피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Foot mounting MS1 for P1F-R/Q - 32-100mm
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Cylinder series P1F-S 32-125mm - according to ISO 15552
Accessories P1F-S
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/normzylinder/iso/zubehoer/p1f_4kmhf.prj},{NB=P1F-4MMHF},{IDNR=P1F-4MMHF},{ZYL=50.000},{WEIGHT=0.181},{AB=10.000},{AH=45.000},{AO=10.000},{AT=5.000},{AU=32.000},{E=65.000},{L7=38.000},{R=20.000},{SA=170.000},{TG=46.500},{TR=45.000},{XA=172.000},{R1=15.000},{R2=30.000},{R3=9.000},{R4=30.000},{S1=13.000},{S2=8.000},{S3=8.000},{S4=20.000},{SW9=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
ZYL
[mm]
WEIGHT
[kg]
AB
H14
[mm]
AH
JS15
[mm]
AO
[mm]
AT
[mm]
AU
[mm]
E
[mm]
L7
[mm]
SA
[mm]
TG
[mm]
TR
[mm]
P1F-4KMHF
P1F-4KMHF
32.000
0.077
7.000
32.000
8.000
4.000
24.000
47.000
27.000
142.000
32.500
32.000
P1F-4LMHF
P1F-4LMHF
40.000
0.084
10.000
36.000
10.000
4.000
28.000
53.000
30.000
161.000
38.000
36.000
P1F-4MMHF
P1F-4MMHF
50.000
0.181
10.000
45.000
10.000
5.000
32.000
65.000
38.000
170.000
46.500
45.000
P1F-4NMHF
P1F-4NMHF
63.000
0.204
10.000
50.000
10.000
5.000
32.000
75.000
40.000
185.000
56.500
50.000
P1F-4PMHF
P1F-4PMHF
80.000
0.400
12.000
63.000
10.000
6.000
41.000
95.000
51.000
210.000
72.000
63.000
P1F-4QMHF
P1F-4QMHF
100.000
0.539
14.500
71.000
15.000
6.000
41.000
115.000
51.000
220.000
89.000
75.000
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.