您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Foot mounting MS1 for P1F-R/Q - 32-100mm
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Cylinder series P1F-S 32-125mm - according to ISO 15552
Accessories P1F-S
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/normzylinder/iso/zubehoer/p1f_4kmhf.prj},{NB=P1F-4MMHF},{IDNR=P1F-4MMHF},{ZYL=50.000},{WEIGHT=0.181},{AB=10.000},{AH=45.000},{AO=10.000},{AT=5.000},{AU=32.000},{E=65.000},{L7=38.000},{R=20.000},{SA=170.000},{TG=46.500},{TR=45.000},{XA=172.000},{R1=15.000},{R2=30.000},{R3=9.000},{R4=30.000},{S1=13.000},{S2=8.000},{S3=8.000},{S4=20.000},{SW9=6.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
ZYL
[mm]
WEIGHT
[kg]
AB
H14
[mm]
AH
JS15
[mm]
AO
[mm]
AT
[mm]
AU
[mm]
E
[mm]
L7
[mm]
SA
[mm]
TG
[mm]
TR
[mm]
P1F-4KMHF
P1F-4KMHF
32.000
0.077
7.000
32.000
8.000
4.000
24.000
47.000
27.000
142.000
32.500
32.000
P1F-4LMHF
P1F-4LMHF
40.000
0.084
10.000
36.000
10.000
4.000
28.000
53.000
30.000
161.000
38.000
36.000
P1F-4MMHF
P1F-4MMHF
50.000
0.181
10.000
45.000
10.000
5.000
32.000
65.000
38.000
170.000
46.500
45.000
P1F-4NMHF
P1F-4NMHF
63.000
0.204
10.000
50.000
10.000
5.000
32.000
75.000
40.000
185.000
56.500
50.000
P1F-4PMHF
P1F-4PMHF
80.000
0.400
12.000
63.000
10.000
6.000
41.000
95.000
51.000
210.000
72.000
63.000
P1F-4QMHF
P1F-4QMHF
100.000
0.539
14.500
71.000
15.000
6.000
41.000
115.000
51.000
220.000
89.000
75.000
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處