피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
P1F-H 32-125mm - according to ISO 15552
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Cylinder series P1F-S 32-125mm - according to ISO 15552
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/normzylinder/iso/iso_h_asm.prj},{NB=P1F-H032MC-0005-0000},{SIZE=32},{STYLE=0},{OPTIONS=0},{THREAD=1},{PISTON=0},{STROKE=5.00},{PISTONROD=0},{XP=0},{PPATH=iso_h_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
LINA
BOM
A
[mm]
B
d11
[mm]
BA
d11
[mm]
BG
[mm]
D
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
G
[mm]
KK
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L8
[mm]
L12
[mm]
OA
[mm]
PL
[mm]
PP
[mm]
RT
[mm]
SS
[mm]
SW
[mm]
TG
[mm]
TT
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
WL
[mm]
WT
[mm]
ZM
[mm]
HE1
[mm]
HE2
[mm]
HF
[mm]
HG
[mm]
HK
[mm]
HKE
[mm]
HL8
[mm]
HVD
[mm]
HX
[mm]
HY
[mm]
P1F-H032MC-0005-0000
22.000
30.000
30.000
17.000
12.000
42.500
35.000
5.300
47.000
G1/8
28.400
M10x1.25
16.800
4.500
94.000
6.000
6.000
14.000
20.000
M6
5.000
10.000
32.500
6.500
3.600
6.000
26.000
21.000
M8x1
146.000
50.000
48.000
12.000
48.000
16.000
G1/8
142.000
10.000
40.000
25.000
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.