피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Serie SZV ZYL - double-acting non-rotating 20-63mm
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Short stroke cylinder
Cylinder series SZV - double-acting non-rotating 20-63mm
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/kurzhubzylinder/szv/szv_asm.prj},{NB=HO-PA58190-0000 SZV 6032/0000 Zylinder SZV verdrehgesichert (HUB=0 POS=0) Baugruppe 0 0 0.35},{ZYL=32.000},{STROKE=0},{POS=0},{CONNECT1=0},{CONNECT2=0},{ATEX=0},{WEIGHT=0.35},{A=45.000},{B=52.000},{C=48.000},{D=36.000},{E=32.000},{F=39.000},{G=45.500},{H=9.000},{H1=20.500},{J=5.500},{K=10.000},{L=5.800},{L1=6.000},{M=6.500},{N=12.000},{O=M5},{O1=5.000},{O1K=4.019},{P=5.500},{Q=G 1/8},{Q1=9.728},{Q1K=8.566},{R=15.000},{S=19.000},{T=10.000},{U=18.000},{U1=32.000},{U2=36.000},{V=28.000},{W=10.000},{SW=10.000},{E1=3.500},{NENN1=58190},{STROKEMAX=150.000},{PPATH=szv_sbl.prj},{GE=0.350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ZYL
Cylinder diameter
[mm]
A
Width
[mm]
B
Height
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
Length + stroke
[mm]
G
Total length + stroke
[mm]
H
[mm]
H1
Distance air connections + stroke
[mm]
J
Through hole in the housing
[mm]
K
Size of bore
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
N
Piston rod diameter
[mm]
O
Thread flange plate
ⁿ/ₐ
P
Size of bore
[mm]
Q
Air connection
ⁿ/ₐ
R
Fall diameter
[mm]
S
[mm]
T
Fall diameter
[mm]
U
[mm]
U1
[mm]
U2
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
SW
Width across flats piston rod
[mm]
PO-PA67370-0000 SZV 602...
20.000
32.000
34.000
32.000
22.000
22.000
36.000
42.000
11.000
14.000
4.500
7.500
4.800
5.000
6.000
10.000
M4
4.500
M5
8.000
11.000
7.500
11.000
22.000
22.000
18.000
8.000
8.000
PO-PA67380-0000 SZV 602...
25.000
37.000
44.000
39.000
28.000
26.000
38.500
45.000
11.500
15.500
4.500
7.500
4.800
5.000
6.500
12.000
M4
4.500
G 1/8
15.000
19.000
8.000
14.000
26.000
28.000
24.500
8.000
10.000
PO-PA58190-0000 SZV 603...
32.000
45.000
52.000
48.000
36.000
32.000
39.000
45.500
9.000
20.500
5.500
10.000
5.800
6.000
6.500
12.000
M5
5.500
G 1/8
15.000
19.000
10.000
18.000
32.000
36.000
28.000
10.000
10.000
PO-PA59100-0000 SZV 604...
40.000
55.000
59.000
55.000
41.000
41.000
42.000
48.000
9.000
24.000
6.700
11.000
6.800
6.000
6.000
16.000
M5
5.500
G 1/8
15.000
19.000
10.000
20.500
40.000
40.000
31.500
10.000
13.000
PO-PA60130-0000 SZV 605...
50.000
64.000
72.000
64.000
50.000
50.000
45.000
53.000
11.000
23.000
6.700
11.500
6.800
7.000
8.000
20.000
M6
6.800
G 1/8
15.000
19.000
11.000
25.000
50.000
50.000
40.000
12.000
17.000
PO-PA61080-0000 SZV 606...
63.000
80.000
88.000
80.000
62.000
62.000
52.500
60.500
12.000
28.500
8.500
13.500
8.300
9.000
8.000
20.000
M6
9.000
G 1/8
15.000
23.000
15.000
31.000
62.000
62.000
48.000
12.000
17.000
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.