您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Swivel rod eye AP6 - 20-100
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Series P1P Compact according to ISO 21287- 20-100mm
Accessories P1P 20-100mm
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/kompaktzylinder/p1p/zubehoerp1p/p1a4rs.prj},{NB=P1C-4KRS Gelenkkopf(32)},{FORM=KY6147},{ZYL=32.000},{ZYLINDER=32 / 40},{MATERIAL=0},{WEIGHT=0.080},{LAUF=23.000},{NORM=nach ISO 8},{P=10.000},{T=15.000},{U=10.500},{U1=14.000},{V=28.000},{W=57.000},{W1=20.000},{X=43.000},{ZZ1=8.466},{Z1=15.000},{SW=17.000},{K=15.000},{GRAD=10.000},{Z2=21.000},{SW6=25.000},{ZZ2=MIN},{FORM2=a},{A=20.00},{BMIN=48.00},{BMAX=55.00},{CE=43.00},{CN=10.00},{EN=14.00},{ER=14.00},{KK=M10x1,25},{LE=15.00},{N=17.00},{O=10.50},{Z=12°}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
LINA
明細表
ZYLINDER
Cylinder diameter
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
IDNR
Bestellnr
[mm]
A
[mm]
BMIN
[mm]
BMAX
[mm]
CE
[mm]
CN
H9
[mm]
EN
h12
[mm]
ER
[mm]
KK
Thread
ⁿ/ₐ
LE
[mm]
N
min
[mm]
O
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
P1A-4HRS
20 / 25
0.045
P1A-4HRS
12.00
40.00
45.00
36.00
8.00
12.00
12.00
M8x1,25
12.00
13.00
9.00
12°
P1C-4KRS
32 / 40
0.080
P1C-4KRS
20.00
48.00
55.00
43.00
10.00
14.00
14.00
M10x1,25
15.00
17.00
10.50
12°
P1C-4LRS
50 / 63
0.120
P1C-4LRS
22.00
56.00
62.00
50.00
12.00
16.00
16.00
M12x1,25
17.00
19.00
12.00
12°
P1C-4MRS
80 / 100
0.250
P1C-4MRS
28.00
72.00
80.00
64.00
16.00
21.00
21.00
M16 x 1,5
22.00
22.00
15.00
15°
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處