피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Clevis bracket MP4 - 20-100
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Series P1P Compact according to ISO 21287- 20-100mm
Accessories P1P 20-100mm
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/kompaktzylinder/p1p/zubehoerp1p/p1p4me.prj},{NB=P1C-4LMEE_GegenlagerMP4},{ZYL=40.000},{IDNR=P1C-4LME},{WEIGHT=0.13},{E=52.000},{EW=28.000},{FL=25.000},{L=16.000},{I2=5.50},{CD=12.000},{MR=12.000},{XD=77.000},{H7=14.000},{H8=10.000},{N=60.000},{BA=35.000},{RT=6.000},{VA=4.000},{R2=5.000},{RA=38.000},{D2=11.00},{D3=6.60},{Y=0.00},{Y1=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ZYL
Cylinder diameter
[mm]
IDNR
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
E
[mm]
EW
Width
[mm]
FL
+/-0.2
[mm]
L
[mm]
I2
[mm]
CD
H9
[mm]
MR
[mm]
XD
[mm]
P1P-4HME_MP4
20.000
P1P-4HME
0.04
34.000
16.000
20.000
14.000
2.60
8.000
8.000
63.000
P1P-4JME_MP4
25.000
P1P-4JME
0.05
38.000
16.000
20.000
14.000
2.60
8.000
8.000
65.000
P1C-4KME_MP4
32.000
P1C-4KME
0.09
45.000
26.000
22.000
13.000
5.50
10.000
10.000
73.000
P1C-4LME_MP4
40.000
P1C-4LME
0.13
52.000
28.000
25.000
16.000
5.50
12.000
12.000
77.000
P1C-4MME_MP4
50.000
P1C-4MME
0.17
65.000
32.000
27.000
16.000
6.50
12.000
12.000
80.000
P1C-4NME_MP4
63.000
P1C-4NME
0.36
75.000
40.000
32.000
21.000
6.50
16.000
16.000
89.000
P1C-4PME_MP4
80.000
P1C-4PME
0.46
95.000
50.000
36.000
22.000
10.00
16.000
16.000
100.000
P1C-4QME_MP4
100.000
P1C-4QME
0.83
115.000
60.000
41.000
27.000
10.00
20.000
20.000
118.000
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.